Menü Keresés

Recézett gomb 30.0 mm M8 18.0 mm Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10194638

Gyártói cikkszám:

1220618

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 199 851,2929 Ft
200 + 752,0879 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.513 Ft

10 x 851,2929 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Gomb kialakítása Knurled
Típus Nut
Menetméret M8
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot