Menü Keresés

Recézett gomb 24.0 mm M6 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10503331

Gyártói cikkszám:

1504886

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 3.596,2695 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

35.963 Ft

10 x 3.596,2695 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb kialakítása Knurled Nut
Típus M6
Menetméret M6
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318159589

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot