Menü Keresés

Recézett gomb 30.0 mm M8 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10503355

Gyártói cikkszám:

1504888

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 4.681,5384 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

46.815 Ft

10 x 4.681,5384 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb kialakítása Knurled Nut
Típus M8
Menetméret M8
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318159589

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot