Menü Keresés

Csavargomb 19.0 mm (DIA) M6 Poliamid

Essentra cikkszám:

10260913

Gyártói cikkszám:

466352

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 581,0454 Ft
500 + 248,6779 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

29.052 Ft

50 x 581,0454 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Gomb kialakítása Knurled
Menetméret M6
Teljes anyag Poliamid 6;
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot