Menü Keresés

Csavargomb 25.4 mm (DIA) M6 Acetál

Essentra cikkszám:

10177310

Gyártói cikkszám:

TSK415A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 83,6641 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.366 Ft

100 x 83,6641 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Gomb kialakítása Kerek
Típus Csavargombok
Menetméret M6
Gomb átmérője 25.4 mm
Teljes magasság 9.3 mm
Teljes anyag Acetál
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot