10102190
394E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 10.427,7952 Ft |
50 + | 4.337,6246 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 20.2 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.795 in |
Eltolási távolság | 83.2 mm |
Eltolási távolság | 3.276 in |
Teljes szárnyhossz | 118.9 mm |
Teljes szárnyhossz | 4.681 in |
Teljes hossz | 118.9 mm |
Teljes hossz | 4.681 in |
Teljes szélesség | 35.6 mm |
Teljes szélesség | 1.402 in |
Szín | Fekete |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Rögzítés módja | Csavarozható |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Eltávolíthatóság | Removable |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Zárnyelv anyaga | ABS |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz