Menü Keresés

Kábelklipsz Csavar 5.1 mm 25.1 mm PA Natúr

This Wire Clip is a two piece fixing for holding wires securely in place, it can be fastened to your panel using a flat head screw. The keeper bar slides down the serrated edges to lock the bundle in place, the keeper bar is also removable for changes or repairs.
Essentra cikkszám:

10002407

Gyártói cikkszám:

D-1

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 369,5886 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

36.959 Ft

100 x 369,5886 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Csavar
Kompatibilis menetméretek (mind) #8,M4
Talp hossza 38.9 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Standard RMS
Kompatibilis furatátmérő 5.1 mm
Talp anyaga Poliamid
Belső magasság 25.1 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot