Menü Keresés

Csavarral rögzített távtartó 9.5 mm #6 UL94 V-2

A bajonett orrtartó kerek tömör testtel rendelkezik, és 3,5 mm-es öntapadó csavarral rögzített. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10067635

Gyártói cikkszám:

100209500002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 67,1954 Ft
500 - 999 47,672 Ft
1000 + 36,815 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.720 Ft

100 x 67,1954 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Zárófej magassága „A” 9.0 mm
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Speciális tulajdonságok Önmetsző csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot