Menü Keresés

Menetes csavartámasz 6.0 mm M3 Belső menetes, fix

This locking bayonet nose spacer has a ribbed body and bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94-V2
Essentra cikkszám:

10370315

Gyártói cikkszám:

310306659902

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 257,9932 Ft
500 - 999 197,6295 Ft
1000 + 158,7335 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.799 Ft

100 x 257,9932 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 9.5 mm
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Speciális tulajdonságok Menetes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot