Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm M3 18.0 mm

Essentra cikkszám:

10371060

Gyártói cikkszám:

321060000002

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 131,0913 Ft
500 - 999 127,6549 Ft
1000 + 124,5333 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.109 Ft

100 x 131,0913 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot