Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.5 mm M3 30.0 mm

Essentra cikkszám:

10371077

Gyártói cikkszám:

321100000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 198,5058 Ft
500 - 999 193,2895 Ft
1000 + 188,5661 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.851 Ft

100 x 198,5058 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot