Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 6.0 mm M3 10.0 mm

Essentra cikkszám:

10306697

Gyártói cikkszám:

552191

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 250,6001 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

125.300 Ft

500 x 250,6001 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furat „A” rögzítés típus Menetes rögzítés
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot