Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 8.0 mm M4 15.0 mm

Essentra cikkszám:

10306765

Gyártói cikkszám:

552199

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 289,7975 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

144.899 Ft

500 x 289,7975 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furat „A” rögzítés típus Menetes rögzítés
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot