Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 6.0 mm M3 20.0 mm

Essentra cikkszám:

10306871

Gyártói cikkszám:

552214

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 273,0259 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

136.513 Ft

500 x 273,0259 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furat „A” rögzítés típus Menetes rögzítés
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot