Menü Keresés

Bepattanós támasz 31.8 mm PA UL94 V-0 Natúr

Ez a szegecselt áramköri laptámasz bordázott testtel és használatra kész csavarmenetes aljjal rendelkezik, amely anyával rögzíthető az alaplaphoz vagy a panelhez. Rögzíthető bajonett orrheggyel rendelkezik az áramköri lap rögzítéséhez. UL94 V-0 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10556979

Gyártói cikkszám:

CBS-TM-20-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 19,2475 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.248 Ft

1000 x 19,2475 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 10.2 mm
Furat „A” rögzítés típus Nem kulcsos, fix
Furat „B” rögzítés típus Külső menetes rögzítés
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot