Menü Keresés

Menetes csavartámasz 8.0 mm M3 Belső menetes, fix

Ez a záró bajonett orr távtartó bordázott testtel és alulsó belső menettel rendelkezik alaplemezbe vagy panelbe való becsavarozáshoz. A tétel UL94-HB besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10174920

Gyártói cikkszám:

TCBN-T2-M3-6-8

3900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 67,9074 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

33.954 Ft

500 x 67,9074 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Zárófej magassága „A” 9.5 mm
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Speciális tulajdonságok Menetes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot