Menü Keresés

N/A 15.9 mm (L) #6 Belső menetes, fix

A bajonett orrtartó megerősített testtel rendelkezik, és 3,5 mm-es öntapadó csavarral rögzített. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10035528

Gyártói cikkszám:

TCBS-10-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 58,2141 Ft
5000 + 47,4667 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

58.214 Ft

1000 x 58,2141 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 10.2 mm
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Belső menetes, fix
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Speciális tulajdonságok Önmetsző csavar
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot