Menü Keresés

Csavarozható csúszótalpak

Raktáron

A politetrafluor-etilénből (PTFE) készültcsavarozható csúszóelemek csavarosak és acél alátéttel vannak felszerelve. Ezek a csavaros csúszótalp rögzítők megakadályozzák, hogy a székek és más, cső alakú rögzítéssel ellátott termékek csúszkáljanak a sima felületeken.

  • 4,5 mm átmérőjű csavarfurat
  • Menet nélküli és menetes középrész opciók
  • Színek: natúr és fekete.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Átmérő Összes
7 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Átmérő Megveszem
301,0514 Ft - 722,564 Ft 260 Raktáron
40.0 mm
135,8284 Ft - 326,4534 Ft 2200 Raktáron
22.0 mm
451,5018 Ft - 1.081,2469 Ft 20 Raktáron
50.0 mm
194,4944 Ft - 466,8075 Ft 3 Raktáron
30.0 mm
163,8402 Ft - 392,9917 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
125,6149 Ft - 300,4619 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
103,3396 Ft - 286,9463 Ft 300 Raktáron
19.0 mm
Csavarozható csúszótalp 40.0 mm 5.5 mm PTFE;Acél Fekete

10291993

Ártartomány
722 Ft - 301 Ft

Készletszintek
260 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    40.0 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Csavarozható csúszótalp 22.0 mm 5.5 mm PTFE;Acél Fekete

10291962

Ártartomány
326 Ft - 135 Ft

Készletszintek
2200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    22.0 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Csavarozható csúszótalp 50.0 mm 5.5 mm PTFE;Acél Fekete

10292006

Ártartomány
1.081 Ft - 451 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    50.0 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Csavarozható csúszótalp 30.0 mm 5.5 mm PTFE;Acél Fekete

10291986

Ártartomány
466 Ft - 194 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    30.0 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    9 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Csavarozható csúszótalp 25.0 mm 5.0 mm PTFE;Acél Fekete

10291979

Ártartomány
392 Ft - 163 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Átmérő
    25.0 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Négyszögletes csúszótalp Négyzetes 25 x 25.0 mm Szürke Teflon (PTFE)

10396544

Ártartomány
300 Ft - 125 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alak
    Négyzetes
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    politetrafluoretilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Fej alakja
    Négyzetes
Csavarozható csúszótalp 19.0 mm 5.5 mm PTFE;PE;Acél Fekete

10291955

Ártartomány
286 Ft - 103 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    19.0 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Menetelt közép
    Nem
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Fekete