Menü Keresés

HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Acél Kék

A nagy biztonságú csavaros tömítés ütésállósággal és a manipuláció bizonyítékával rendelkezik. Világszerte használható áruk biztosítására import és export során.
Essentra cikkszám:

20083328

Gyártói cikkszám:

1222239

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 228,0871 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

57.022 Ft

250 x 228,0871 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 94.0 mm
B 76.0 mm
C 54.0 mm
D 8.0 mm
E 18.0 mm
F 11.0 mm
Hajlíthatóság 50.0 Nm
Típus HanaLock
Szín Kék
A henger anyaga ABS
Rögzítőtüske anyaga Nagyszilárdságú acél
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot