Menü Keresés

HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acél Kék

A nagy biztonságú csavaros tömítés ütésállósággal és a manipuláció bizonyítékával rendelkezik. Világszerte használható áruk biztosítására import és export során.
Essentra cikkszám:

20083502

Gyártói cikkszám:

1222257

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 314,0641 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

78.516 Ft

250 x 314,0641 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 96.5 mm
B 78.0 mm
C 45.9 mm
D 12.6 mm
E 24.0 mm
F 11.0 mm
Hajlíthatóság 50.0 Nm
Típus HanaLock
Szín Kék
A henger anyaga ABS
Rögzítőtüske anyaga Nagyszilárdságú acél
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot