Menü Keresés

EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) Sárga

A nagy biztonságú csavaros tömítés ütésállósággal és a manipuláció bizonyítékával rendelkezik. Világszerte használható áruk biztosítására import és export során.
Essentra cikkszám:

20086688

Gyártói cikkszám:

1239487

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 132,7021 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

33.176 Ft

250 x 132,7021 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 97.5 mm
B 82.0 mm
C 53.0 mm
D 11.0 mm
E 20.6 mm
Hajlíthatóság 50.0 Nm
Típus EinLock
Szín Sárga
A henger anyaga ABS
Rögzítőtüske anyaga Acél
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot