Menü Keresés

Banjo csavar sapka 7.8 mm M8 LDPE Fekete

Az üreges csavarokhoz való LDPE csavartakaró sapka az üreges csavarokat tartalmazó M8-as összeállításokat védi a sérülésektől és a korróziótól. A védősapka és a rögzítő alátét egy egységet képez.
Essentra cikkszám:

10074145

Gyártói cikkszám:

110486

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 105,0056 Ft
5000 + 30,5446 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

52.503 Ft

500 x 105,0056 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 7.8 mm
Á 16.5 mm
á 8.3 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot