Menü Keresés

Banjo csavar sapka 9.6 mm M10 LDPE Fekete

LDPE Banjo Bolt Cap protects M8 banjo bolt assemblies from damage and corrosion, designed as a protection cap and retaining washer in one unit.
Essentra cikkszám:

10074152

Gyártói cikkszám:

110487

3300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 113,3229 Ft
5000 + 32,9952 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

56.661 Ft

500 x 113,3229 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 9.6 mm
Á 22.0 mm
á 10.3 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot