Menü Keresés

Banjo csavar sapka 13.6 mm M14 LDPE Fekete

LDPE Banjo Bolt Cap protects M8 banjo bolt assemblies from damage and corrosion, designed as a protection cap and retaining washer in one unit.
Essentra cikkszám:

10074176

Gyártói cikkszám:

110489

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 116,4419 Ft
4000 + 35,6103 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

46.577 Ft

400 x 116,4419 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Á 26.0 mm
á 14.3 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot