Menü Keresés

Banjo csavar sapka 15.5 mm M16 LDPE Fekete

LDPE Banjo Bolt Cap protects M8 banjo bolt assemblies from damage and corrosion, designed as a protection cap and retaining washer in one unit.
Essentra cikkszám:

10074749

Gyártói cikkszám:

110835

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 184,0197 Ft
4000 + 76,9845 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

73.608 Ft

400 x 184,0197 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 15.5 mm
Á 28.0 mm
á 16.3 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot