Menü Keresés

Csavarvédősapkák

Raktáron

A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.

Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.

Többféle színben kaphatók.

  • Megvédi az illesztés rögzítőelemeit a szabotázstól és az időjárás viszontagságaitól.
  • Továbbfejlesztett kész megjelenést hoz létre az alkalmazás számára.
  • Kiváló választás kültéri alkalmazásokhoz.
Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Zöld, Barna Sorozat szám: SRF0130, SR1802, SRF0074

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
85 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D Szín Típus Megveszem
38,6634 Ft - 50,0542 Ft 1000 Raktáron
M10
Fehér
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
Szürke
1
20,4543 Ft - 29,3182 Ft 64 Raktáron
M12
Fehér
1
16,8398 Ft - 78,1824 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12;1/2
23.6 mm
Fekete
1
84,5829 Ft - 220,408 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M22
39.7 mm
Szürke
1
31,5987 Ft - 95,1288 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1/4
Fehér
1
19,3683 Ft - 90,6584 Ft 245 Raktáron
M10
15.8 mm
Fehér
1
111,1024 Ft - 111,1024 Ft 400 Raktáron
M24
44.4 mm
Fekete
1
76,738 Ft - 231,8442 Ft 500 Raktáron
M18
34.0 mm
Fehér
1
76,738 Ft - 230,8046 Ft 526 Raktáron
M18
34.0 mm
Fekete
1
35,5418 Ft - 107,0849 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7/16
Fehér
1
42,5789 Ft - 111,2435 Ft 40560 Raktáron
M14
27.5 mm
Szürke
1
14,4713 Ft - 37,8436 Ft 5597 Raktáron
M6
12.9 mm
Szürke
1
14,0332 Ft - 106,0454 Ft 3200 Raktáron
M10
21.3 mm
Fehér
1
23,7733 Ft - 26,1507 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M14
Fehér
1
8,7485 Ft - 52,0869 Ft 21500 Raktáron
M6
12.9 mm
Fehér
1
62,4857 Ft - 187,1388 Ft 1245 Raktáron
M16;5/8
29.8 mm
Fehér
1
13,5951 Ft - 40,7547 Ft 5000 Raktáron
M5
10.9 mm
Fekete
1
29,6136 Ft - 77,4547 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
21.3 mm
Szürke
1
51,081 Ft - 152,83 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M14
27.5 mm
Fekete
1
  • / 5
Anyacsavar takaró sapka M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE Fehér

10126011

Ártartomány
50 Ft - 38 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Anyacsavar takaró sapka M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE Szürke

10126097


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.0 mm
  • Csavarmenet
    M12
  • Típus
    1
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavarvédő sapka M12 17.8 mm LDPE Fehér

10074602

Ártartomány
29 Ft - 20 Ft

Készletszintek
64 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.8 mm
  • Csavarmenet
    M12
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavarvédő sapka M12;1/2 18.8 mm LDPE Fekete

10086995

Ártartomány
78 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Csavarvédő sapka M22 31.8 mm LDPE Szürke

10104019

Ártartomány
220 Ft - 84 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Csavarvédő sapka 1/4 10.9 mm LDPE Fehér

10072585

Ártartomány
95 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    10.9 mm
  • Csavarmenet
    1/4
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavarvédő sapka M10 LDPE Fehér

10074640

Ártartomány
90 Ft - 19 Ft

Készletszintek
245 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    15.8 mm
  • Csavarmenet
    M10
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavarvédő sapka M24 35.8 mm LDPE Fekete

10087381

Ártartomány
111 Ft - 111 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Csavarvédő sapka M18 26.8 mm LDPE Fehér

10086957

Ártartomány
231 Ft - 76 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Csavarvédő sapka M18 26.8 mm LDPE Fekete

10087480

Ártartomány
230 Ft - 76 Ft

Készletszintek
526 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Csavarvédő sapka 7/16 15.8 mm LDPE Fehér

10072615

Ártartomány
107 Ft - 35 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.8 mm
  • Csavarmenet
    7/16
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavarvédő sapka M14 21.8 mm LDPE Szürke

10103975

Ártartomány
111 Ft - 42 Ft

Készletszintek
40560 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Csavarvédő sapka M6 9.8 mm LDPE Szürke

10103937

Ártartomány
37 Ft - 14 Ft

Készletszintek
5597 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Csavarvédő sapka M10 16.8 mm LDPE Fehér

10086452

Ártartomány
106 Ft - 14 Ft

Készletszintek
3200 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Csavarvédő sapka M14 20.8 mm LDPE Fehér

10074626

Ártartomány
26 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.8 mm
  • Csavarmenet
    M14
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Csavarvédő sapka M6 9.8 mm LDPE Fehér

10086438

Ártartomány
52 Ft - 8 Ft

Készletszintek
21500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Csavarvédő sapka M16;5/8 23.7 mm LDPE Fehér

10086483

Ártartomány
187 Ft - 62 Ft

Készletszintek
1245 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Csavarvédő sapka M5 9.8 mm LDPE Fekete

10090343

Ártartomány
40 Ft - 13 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Csavarvédő sapka M10 16.8 mm LDPE Szürke

10103951

Ártartomány
77 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Csavarvédő sapka M14 21.8 mm LDPE Fekete

10087008

Ártartomány
152 Ft - 51 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm