A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.
Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.
Többféle színben kaphatók.
Anyag: LDPESzín: Fekete, Zöld, Barna, Szürke, FehérAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SR1802, SRF0074
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | H3 | d | Csavarmenet | D | Szín | H2 | H1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,081 Ft - 152,83 Ft | 4410 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Fekete
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
92,6196 Ft - 278,629 Ft | 1120 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Fehér
|
1.307 in
33.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
20,4543 Ft - 29,3182 Ft | 664 Raktáron |
|
0.701 in
17.8 mm
|
M12
|
|
Fehér
|
|
|
||
19,3683 Ft - 90,6584 Ft | 2245 Raktáron |
|
0.386 in
9.8 mm
|
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Fehér
|
|
|
||
14,0332 Ft - 106,0454 Ft | 3200 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Fehér
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
92,6196 Ft - 278,629 Ft | 2105 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Fekete
|
1.307 in
33.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
26,3415 Ft - 68,9294 Ft | 2500 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Szürke
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
52,0805 Ft - 136,1954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Szürke
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
131,2556 Ft - 344,1275 Ft | 450 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Szürke
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
17,0316 Ft - 53,3345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
Zöld
|
|
|
||
76,738 Ft - 231,8442 Ft | 500 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fehér
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
16,8398 Ft - 78,1824 Ft | 13600 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Fekete
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
111,1024 Ft - 111,1024 Ft | 616 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
76,738 Ft - 230,8046 Ft | 826 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fekete
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
14,4713 Ft - 37,8436 Ft | 5711 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Szürke
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
42,5789 Ft - 111,2435 Ft | 41133 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Szürke
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
84,5829 Ft - 220,408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Szürke
|
1.425 in
36.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
17,0316 Ft - 53,3345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
Barna
|
|
|
||
23,7733 Ft - 26,1507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.819 in
20.8 mm
|
M14
|
|
Fehér
|
|
|
||
8,7485 Ft - 52,0869 Ft | 14500 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.