Menü Keresés

Csavarvédősapkák

Raktáron

A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.

Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.

Többféle színben kaphatók.

  • Megvédi az illesztés rögzítőelemeit a szabotázstól és az időjárás viszontagságaitól.
  • Továbbfejlesztett kész megjelenést hoz létre az alkalmazás számára.
  • Kiváló választás kültéri alkalmazásokhoz.
Anyag: LDPE Szín: Fekete, Zöld, Barna, Szürke, Fehér Series Code: SR1802, SRF0074

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
61 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség H3 d Csavarmenet D Szín H2 H1 Megveszem
436,59 Ft - 679,14 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
41.0 mm
75.0 mm
M48
91.6 mm
Fekete
81.0 mm
78.5 mm
  • / 4
Csavarvédő sapka M48 75.0 mm LDPE Fekete

20571641

Ártartomány
679 Ft - 436 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    91.6 mm
  • d
    75.0 mm
  • H3
    41.0 mm
  • H1
    78.5 mm
  • H2
    81.0 mm