Menü Keresés

Csőbeállító 15.9 mm 19.1 mm Fekete

This tube adjuster is made from black Nylon and is designed to fix telescopic tubes in position. Place the adjuster over the connecting sections and tighten the inbuilt thumb screw to fix the tube in position.
Essentra cikkszám:

10221273

Gyártói cikkszám:

199513

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 2999 276,3117 Ft
3000 + 230,3648 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

276.312 Ft

1000 x 276,3117 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot