Menü Keresés

Csőbeállító 15.9 mm 19.1 mm Fekete

Essentra cikkszám:

20090074

Gyártói cikkszám:

199514

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Maximális kompatibilis csőméret 19.1 mm
Minimális kompatibilis csőméret 15.9 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot