Menü Keresés

Csőbeállító 19.1 mm 22.2 mm Fekete

This tube adjuster is made from black Nylon and is designed to fix telescopic tubes in position. Place the adjuster over the connecting sections and tighten the inbuilt thumb screw to fix the tube in position.
Essentra cikkszám:

10221297

Gyártói cikkszám:

199519

1324 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 2999 283,9788 Ft
3000 + 231,6106 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

283.979 Ft

1000 x 283,9788 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot