Menü Keresés

Egyenes csőcsatlakozó Kerek 19.1 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 3/4 ins. Black made from PA.
Essentra cikkszám:

10071861

Gyártói cikkszám:

10712

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 346,2069 Ft
2000 + 203,5852 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

69.241 Ft

200 x 346,2069 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Fekete
Fej alakja Kerek
Típus 1
Fémmag Nem
D 19.1 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot