Menü Keresés

Csőcsatlakozók 1.0 mm 18.0 mm Matt Poliamid

Kerek keresztcsövek összeszereléséhez tervezett nyerges alátétek. Kerek csövek befogadására alkalmas, és a kívánt helyzetben rögzíti őket, korlátozva a túlzott mozgást és vibrációt. Fekete színű és poliamid anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10216279

Gyártói cikkszám:

146003011401

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 475,3242 Ft
250 - 999 185,8279 Ft
1000 + 139,1827 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

11.883 Ft

25 x 475,3242 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Kerek
Menetméret M6
D 18.0 mm
H 20.0 mm
WT 1.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot