Menü Keresés

Csőcsatlakozók 1.0 mm 28.0 mm Matt Poliamid

Kerek keresztcsövek összeszereléséhez tervezett nyerges alátétek. Kerek csövek befogadására alkalmas, és a kívánt helyzetben rögzíti őket, korlátozva a túlzott mozgást és vibrációt. Fekete színű és poliamid anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10216323

Gyártói cikkszám:

146006011401

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 729,2239 Ft
250 - 999 320,2462 Ft
1000 + 249,2309 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

18.231 Ft

25 x 729,2239 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Kerek
Menetméret M6
D 28.0 mm
H 26.0 mm
WT 1.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot