Menü Keresés

Csőcsatlakozók 26.0 mm Fekete Poliamid

Kerek keresztcsövek összeszereléséhez tervezett nyerges alátétek. Kerek csövek befogadására alkalmas, és a kívánt helyzetben rögzíti őket, korlátozva a túlzott mozgást és vibrációt. Fekete színű és poliamid anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10216330

Gyártói cikkszám:

146006511401

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 807,646 Ft
250 - 999 354,8023 Ft
1000 + 276,1338 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

20.191 Ft

25 x 807,646 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Kerek
Menetméret M6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot