Menü Keresés

Csőcsatlakozók 20 31.8 mm PE

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 1 1/4 in. Natural made from PE.
Essentra cikkszám:

10093344

Gyártói cikkszám:

199469

1192 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 1.247,5927 Ft
500 + 308,91 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

62.380 Ft

50 x 1.247,5927 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PE
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Fekete
Fej alakja Kerek
Típus 1
Fémmag Nem
D 31.8 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot