Menü Keresés

N/A 1.5 20.0 mm

A négyzet alakú poliamid, menetes csőcsatlakozó menetes betéttel rendelkezik, melybe állítható vízszintezőállvány vagy -láb rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10374221

Gyártói cikkszám:

409001511403

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.650,2861 Ft
50 - 999 1.168,7598 Ft
1000 + 916,6537 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.503 Ft

10 x 1.650,2861 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Fényes
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot