Menü Keresés

N/A 1.5 20.0 mm

A négyzet alakú poliamid, menetes csőcsatlakozó menetes betéttel rendelkezik, melybe állítható vízszintezőállvány vagy -láb rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10374238

Gyártói cikkszám:

409002011403

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.732,035 Ft
50 + 1.393,2649 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

17.320 Ft

10 x 1.732,035 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Fényes
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Típus F6
D 20.0 mm
WT 1.5 mm
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot