Menü Keresés

N/A 1.5 20.0 mm

A négyzet alakú poliamid, menetes csőcsatlakozó menetes betéttel rendelkezik, melybe állítható vízszintezőállvány vagy -láb rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10374252

Gyártói cikkszám:

409007011403

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.714,4193 Ft
50 + 2.389,6414 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

27.144 Ft

10 x 2.714,4193 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Fényes
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot