Menü Keresés

N/A 2.0 20.0 mm

A fekete poliamid, kerek menetes csőcsatlakozó menetes betéttel rendelkezik, melybe állítható vízszintezőállvány vagy -láb rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10374320

Gyártói cikkszám:

409012011403

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.927,5746 Ft
50 + 2.576,8384 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

29.276 Ft

10 x 2.927,5746 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Fényes
Szín Natúr
Fej alakja Kerek
Típus F1
D 20.0 mm
WT 2.0 mm
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot