Menü Keresés

N/A 2.0 20.0 mm

A fekete poliamid, kerek menetes csőcsatlakozó menetes betéttel rendelkezik, melybe állítható vízszintezőállvány vagy -láb rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10374337

Gyártói cikkszám:

409012511403

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 4.039,8316 Ft
50 + 3.556,4297 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

40.398 Ft

10 x 4.039,8316 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Fényes
Szín Natúr
Fej alakja Kerek
Vámtarifaszám 3917400099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot