Menü Keresés

Csőcsatlakozók 1.5 25.0 mm Fekete Poliamid

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10248140

Gyártói cikkszám:

461348

3040 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.224,8735 Ft
100 + 786,7535 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

22.249 Ft

10 x 2.224,8735 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Befejezés Fényes
Szín Fekete
Típus 2
D 25.0 mm
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot