Menü Keresés

Csőcsatlakozók Négyzetes 25.0 mm PA Fekete

Multidirectional Connector for square tubes is easy and simple to install thanks to their push fit. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. Made from Polyamide material.
Essentra cikkszám:

10252819

Gyártói cikkszám:

462364

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.765,4971 Ft
100 + 1.102,0024 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

27.655 Ft

10 x 2.765,4971 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Típus 7
D 25.0 mm
WT 1.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot