Menü Keresés

Csőcsatlakozók Négyzetes 30.0 mm PA Fekete

Multidirectional Connector for square tubes is easy and simple to install thanks to their push fit. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. Made from Polyamide material.
Essentra cikkszám:

10252826

Gyártói cikkszám:

462365

60 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 74 3.087,7918 Ft
75 + 1.223,9893 Ft
Standard csomagolás: 75

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

46.317 Ft

15 x 3.087,7918 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot