Menü Keresés

Csőcsatlakozók 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Fényes PA

Téglalap alakú betét bordázott kivitelben. Ideális a legnépszerűbb méretű és átmérőjű téglalap alakú csövekhez. Letisztult felületet biztosít, és megvédi a cső belső részét a piszok és egyéb szennyeződések behatolásától.
Essentra cikkszám:

10255025

Gyártói cikkszám:

463690

56 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 8.785,1316 Ft
100 + 3.304,4194 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.785 Ft

1 x 8.785,1316 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Fényes
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot