Menü Keresés

Csőcsatlakozók 25.0 mm Fekete Poliamid

This Round Tube connector joins three flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 20 mm. Black made from Nylon.
Essentra cikkszám:

10255049

Gyártói cikkszám:

463693

53 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
12 - 119 2.308,0464 Ft
120 + 867,2839 Ft
Standard csomagolás: 120

A következő szorzatának a rendelése 12

Teljes ár:

27.697 Ft

12 x 2.308,0464 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Fekete
Fej alakja Kerek
Típus 2
Fémmag Nem
D 25.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot