Menü Keresés

Egyenes csőcsatlakozó Kerek 20.0 mm PE Fekete

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 20 mm. Black made from PA.
Essentra cikkszám:

10255063

Gyártói cikkszám:

463696

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
65 - 324 1.538,6976 Ft
325 + 578,3216 Ft
Standard csomagolás: 325

A következő szorzatának a rendelése 65

Teljes ár:

100.015 Ft

65 x 1.538,6976 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PE
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Fekete
Fej alakja Kerek
Típus 1
Fémmag Igen
D 20.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot