Menü Keresés

Egyenes csőcsatlakozó Kerek 30.0 mm Poliamid Fekete

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 30 mm. Black made from PA.
Essentra cikkszám:

10255117

Gyártói cikkszám:

463701

360 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 1.445,1281 Ft
400 + 545,1757 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

57.805 Ft

40 x 1.445,1281 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Fekete
Fej alakja Kerek
Típus 1
Fémmag Nem
D 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot