Menü Keresés

N/A 1.5 20.0 mm

A négyzet alakú poliamid, menetes csőcsatlakozó menetes betéttel rendelkezik, melybe állítható vízszintezőállvány vagy -láb rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10255162

Gyártói cikkszám:

463707

194 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 2.412,0124 Ft
200 + 908,7266 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

48.240 Ft

20 x 2.412,0124 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Poliamid
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Típus 6 - Nyitva
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot