Menü Keresés

Csőcsatlakozók 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és poliamid anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10268933

Gyártói cikkszám:

490985

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.963,0325 Ft
100 + 1.093,0486 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

29.630 Ft

10 x 2.963,0325 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA
Befejezés Matt
Szín Fekete
Fej alakja Négyzetes
Típus 5
D 30.0 mm
WT 2.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot